Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Projete de forma mais inteligente

5 dicas para escolher os componentes padrão ideais.

Ao construir máquinas ou projetar módulos, os componentes padrão devem simplificar seu trabalho, e não torná-lo mais difícil. Na prática, porém, muitos projetistas e compradores caem repetidamente nas mesmas armadilhas ao selecionar peças funcionais e elementos padrão: desde soluções superdimensionadas até avaliações incorretas dos requisitos funcionais. Com tantas opções disponíveis, é fácil perder o controle.

Na KIPP, damos suporte a designers há décadas com uma extensa linha de produtos com mais de 90.000 componentes. Vimos em primeira mão os erros mais comuns que levam a atrasos e custos desnecessários ou até mesmo à falha de componentes. Este guia descreve cinco dos erros mais comuns cometidos na seleção de componentes e como evitá-los.

Dica nº 1:

Escolha de componentes superdimensionados que aumentam a complexidade

Muitas equipes optam por padrão pela peça com mais recursos, presumindo que essa seja a opção mais segura ou mais versátil. No entanto, essa abordagem pode ser desvantajosa.

Exemplo: vejamos a nossa série de alavancas excêntricas. Os compradores geralmente optam pela alavanca excêntrica ajustável (K0006) em vez da versão padrão (K0005) porque presumem que ajustável é automaticamente melhor. No entanto, o modelo ajustável requer uma chave de fenda para ajustar a tensão. Essa etapa adicional anula uma das maiores vantagens de uma alavanca excêntrica: a operação sem ferramentas.

Quando você deve optar por uma versão ajustável?
Somente se o raio de giro for restrito e a alavanca precisar ser fixada em uma determinada cantoneira.

Quando você deve optar pela versão padrão?
Em todos os outros casos, a alavanca excêntrica padrão permite uma operação mais rápida e intuitiva, sem nenhuma ferramenta.

Dica nº 2:

As opções padrão acabam sendo ofuscadas por soluções sob medida

É tentador projetar um componente personalizado quando não se encontra imediatamente no catálogo a “peça perfeita”. No entanto, muitas vezes já existe uma solução adequada em nossa ampla linha padrão.

Com mais de 90.000 componentes em estoque, a KIPP oferece uma ampla variedade de tamanhos, materiais, forças de aperto e tipos de rosca. Muitas vezes, os engenheiros podem atender às suas necessidades fazendo pequenos ajustes ou uma seleção alternativa sem precisar encomendar um produto personalizado.

Por que isso é importante: produtos personalizados geram custos adicionais, estendem os prazos de entrega e podem dificultar a substituição e a manutenção mais tarde.

O que você deve fazer em vez disso: entre em contato conosco. Nós o ajudaremos a encontrar uma peça normatizada que atenda aos seus requisitos ou quando uma solução personalizada realmente fizer sentido.

Dica nº 3:

Seleção de peças sem considerar as restrições de instalação

Uma peça que parece ideal no papel pode ser completamente impraticável no ambiente de construção real.

Exemplo: os manípulos ajustáveis e os manípulos em estrela geralmente estão disponíveis em vários tamanhos por rosca. As versões maiores geralmente são mais confortáveis de segurar e permitem mais torque, mas podem ser muito volumosas em situações de instalação apertada e criar obstáculos. Um manípulo ou botão menor geralmente é a solução mais prática nesse caso.

Outra opção é um manípulo ajustável com uma função de catraca. Isso permite que o usuário opere o manípulo mesmo quando não for possível uma rotação completa de 360 graus. As alavancas de fixação costumam ser atraentes devido ao seu manípulo e visual mais longos, mas nem sempre se encaixam em todas as situações de instalação. Os manípulos ajustáveis oferecem a mesma função em um formato mais compacto.

Outros exemplos:

  • Manípulos que exigem espaço para uma volta completa - os manípulos ajustáveis e as alavancas de fixação resolvem esse problema graças à função de catraca.

  • Pinos de bloqueio esféricos que se projetam na parte traseira e interferem nos mecanismos - os soquetes de pino de bloqueio esférico K0724 se encaixam na extremidade do pino e, assim, permitem o uso seguro sem saliência.

  • Aplicações com furos cegos onde os pinos de bloqueio esféricos padrão não se encaixam - as buchas com elementos de travamento de rosca KIPPlock permitem o ajuste de profundidade com uma chave Allen para um encaixe preciso e repetível.

Solução: avalie não apenas a peça, mas também o espaço ao redor dela.

Pergunte a si mesmo: como isso será instalado? Como ele é acessado? São necessárias ferramentas?

Dê uma olhada nos manípulos em estrela da KIPP ou descubra nossa linha completa de manípulos ajustáveis para encontrar a solução certa para o seu próximo projeto.

Dica nº 4:

Dar importância só ao preço, e não aos custos no ciclo de vida total

É fácil comparar itens e selecionar a opção mais econômica. Entretanto, se a durabilidade do material, a resistência ao desgaste ou os requisitos de manutenção não forem levados em conta, isso pode se tornar mais caro a longo prazo.

O que precisa ser considerado:

  • A peça será exposta a produtos químicos, umidade ou vibrações? 

  • Precisa atender a determinados padrões de higiene ou segurança?

  • É uma peça de desgaste que precisa ser substituída regularmente ou é um componente que deve durar muitos anos?

A vantagem da KIPP: nossos componentes são fabricados de acordo com as especificações industriais. Com opções em aço inoxidável, plástico altamente resistente e metais revestidos, podemos ajudar você a encontrar o equilíbrio ideal entre custo e desempenho.

Dica nº 5:

Seleção de produtos sem suporte técnico ou documentação

Até mesmo engenheiros experientes se beneficiam do suporte a aplicações. Se os produtos forem selecionados sem a documentação ou as instruções de instalação adequadas, isso pode levar a erros e atrasos na operação.

O que a KIPP oferece:

  • Modelos CAD em 3D para todas as peças normatizadas

  • Folhas de dados técnicos

  • Vídeos e exemplos de aplicações

  • Suporte competente de nossa equipe de vendas


Projete de forma mais inteligente com a KIPP

A peça normatizada correta torna seu projeto mais rápido, mais confiável e mais econômico. No entanto, uma peça inadequada - seja ela muito complexa, posicionada incorretamente ou não adequada ao ambiente - pode retardar todo o processo.
 

A KIPP simplifica a seleção com:
✅ Mais de 90.000 componentes padrão

✅ Disponibilidade em estoque - basta fazer o pedido online

✅ Consultoria técnica especializada

✅ Soluções personalizadas flexíveis
 

Evite erros comuns.

Faça um projeto mais inteligente desde o início com a KIPP.

Você precisa de ajuda para escolher o componente certo?

Nossa equipe de vendas da KIPP está à sua disposição - entre em contato conosco diretamente ou escreva para info@kipp.com.